Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à bascule S3 intuition INC, blanc

Interrupteur à bascule S3 intuition INC, 250W, 2 modules blanc

Interrupteur à bascule S3 intuition INC, blanc
Interrupteur à bascule S3 intuition INC, blanc 077015
545405001
3414970594907
3414970594907


60.35 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Permettent l'extinction automatique après 10 minutes en cas de non détection de mouvement (grâce à la cellule de détection IR intégrée)
S’installent et fonctionnent comme des inters va-et-vient classiques
Champ de détection 120°
Portée de détection 8 m
Compatibles avec toutes les lampes :
12-150 W : incandescent et halogène 230 V
12-150 VA : lampes avec ballast électronique ou ferromagnétique
8-30 W (ou 650 mA) : LED et CFL
Possibilité de mixer tous types de lampes sur un même circuit
Idéal pour les pièces où la lumière reste allumée sans nécessité (chambre enfant, débarras...)