Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-ECO Wippschalter mit Bewegungsmelder, weiss

EB-ECO Wippschalter mit Bewegungsmelder, 250W, 2 Module, weiss

EB-ECO Wippschalter mit Bewegungsmelder, weiss
EB-ECO Wippschalter mit Bewegungsmelder, weiss 077015
545405001
3414970594907
3414970594907


60.35 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5 mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Ermöglicht ein automatisches Ausschalten nach 10 Minuten ohne Bewegung (durch die integrierte IR-Zelle )
Installation wie ein herkömmlicher Schalter
Detektionsfeld 120 °
Detektionsbereich 8 m
Kompatibel mit allen Lampen:
Glüh-/ Halogenlampen 230V: 12-150 W
Lampen mit elektronischem oder ferromagnetischen Vorschaltgerät: 12-150 VA
LED und PL: 8-30 W (oder 650 mA):
Es können verschiedene Verbraucher im selben Schaltkreis gemischt werden.
Ideal für Räume, in denen gerne das Licht eingeschaltet gelassen wird (Kinderzimmer, Keller ...)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen