Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interfaces de contacts

Interfaces de contacts INC

Interfaces de contacts
Interfaces de contacts 3477
305018901
8012199653136
8012199653136


52.90 CHF
970


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interface de commande à 2 contacts indépendants
Permet jusqu'à 2 commandes de lumière ou 1 commande de moteur
Autorise en entrée deux interrupteurs ou poussoirs traditionnels avec
contact NO et NF ou bien un inverseur traditionnel
Distance entre dispositif traditionnel et interface : 50 m maxi.
Module Basic s'installe dans une boîte d'encastrement.
Dimensions : 40 × 40 × 18 mm
2 modules DIN


 


www.homesystems-legrandgroup.com