Indicateurs analogiques avec échelle 0-3000ARQ96E Ampèremètre analogique 96x96mm, précision 1.5Indicateurs analogiques avec échelle 0-3000A
Indication directe du courant d'entrée ou du courant primaire de TC externe
Equipage magnétoélectrique Entrée directe de 1 à 100A (60A pour RQ48E) Entrée sur TC externe /5A ou /1A Version pour départ moteur 2x In ou 5x In Cadran déviation 90° Précision cl.: 1.5 AFFICHAGE Cadran: interchangeable, facilité d'insertion grâce à une languette qui garantie l'étanchéité de l'appareil. Couleur du cadran: fond blanc, divisions et chiffraisons de couleur noir Cadran personnalisable sur demande Option: signe rouge Déviation de l'échelle: 90° Marquage de l'échelle en standard: 0...In Marquage de l'échelle départ moteur: 0...In...2x In opp. 0...In...5x In Couleur de l'index: noir Option: index rouge (réglable) pour la mémorisation de la valeur max. mesurée ENTREE Grandeur: courant alternatif monophasé Raccordement: direct ou sur TC externe /5A ou /1A Mesure: valeur efficace vraie Courant nominal In Raccordement direct: 1...100A (voir tableau) Raccordement sur TC externe: 5A ou 1A Surcharge permanente: 1,2In Surcharge instantanée: 10In/5s Fréquence nominale fn: 50Hz Fréquence de fonctionnement: 45...65Hz Option: fréquence nominale fn 400Hz Précision (EN/IEC 60051): cl.1.5 Option: précision cl.1 Autoconsommation: ? 1.1VA |