Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Hublot de balisage ENC 230V blanc

Hublot de balisage ENC, 230V, grd. I, Arteor, blanc

Hublot de balisage ENC 230V blanc
Hublot de balisage ENC 230V blanc 078510UP61
455250001
7611668087178
7611668087178


72.90 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.7mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Activation par interrupteur externe
LED avec 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)