Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Habillage 2200mm x 725mm IP30 coffrets XL3 4000

Habillage IP30 H:2000mm P:725mm pour coffrets XL3 4000

Habillage 2200mm x 725mm IP30 coffrets XL3 4000
Habillage 2200mm x 725mm IP30 coffrets XL3 4000 020832
3245060208325
3245060208325


140.95 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Habillage pour coffrets XL3 4000
Hauteur: 2200mm
Largeur: 725mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen