Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Habillage 2200mm x 475mm IP30 coffrets XL3 4000

Habillage IP30 H:2200mm P:475mm pour coffrets XL3 4000

Habillage 2200mm x 475mm IP30 coffrets XL3 4000
Habillage 2200mm x 475mm IP30 coffrets XL3 4000 020831
3245060208318
3245060208318


129.00 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Habillage pour coffrets XL3 4000

Hauteur: 2200mm

Largeur: 475mm

Couleur: RAL 7035 (gris clair)

Protection: IP30


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen