Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Habillage 2000mm x 475mm IP30 coffrets XL3 4000

Habillage IP30 H:2000mm P:475mm pour coffrets XL3 4000

Habillage 2000mm x 475mm IP30 coffrets XL3 4000
Habillage 2000mm x 475mm IP30 coffrets XL3 4000 020561
3245060205614
3245060205614


132.45 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Habillage pour coffrets XL3 4000
Hauteur: 2000mm
Largeur: 475mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen