Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Goulotte Lina 25 - 40mm x 60mm - coffrets XL3 400/800/4000

Goulotte Lina 25 40x60mm pour coffrets XL3 400/800/4000

Goulotte Lina 25 - 40mm x 60mm - coffrets XL3 400/800/4000
Goulotte Lina 25 - 40mm x 60mm - coffrets XL3 400/800/4000 036207
3245060362072
3245060362072


13.30 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Accessoire pour coffrets XL3 400/800/4000:
Goulotte Lina 25
Longueur: 2000mm
Largeur: 40mm
Hauteur: 60mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen