Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Goulotte 80 x 60mm

Goulotte PVC Transcab, gris

Goulotte 80 x 60mm
Goulotte 80 x 60mm 636116
128088131
3245066361161
3245066361161


15.90 CHF
503


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Largeur: 80mm
Hauteur: 60mm
Longueur: 2m
Encoches tous les 12,5 mm pour une rupture exacte
Emballage de vente: 24m
Gris RAL 7030


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen