Polyester noir
Variations de diamètre 15 - 25mm
Présentée en boîte dévidoir de 50 m
Avec indicateur à 3 m de la fin du rouleau
		
				
					
							| dimension nominale en pouce: | autre  | 
							| diamètre extérieur: | 30 mm | 
							| matière: | autre  | 
							| classe de protection (IP): | autre  | 
							| protection contre l'incendie selon UL 94: | autre  | 
							| résiste aux UV: | non  | 
							| résistant à l´huile: | non  | 
							| couleur: | noir  | 
							| matière d'enrobage: | sans gaine  | 
							| diffusant les flammes: | non  | 
							| comportement au pliage: | flexible  | 
							| à fente longitudinale: | non  | 
							| verrouillable (en 2 pièces): | non  | 
							| sans halogène: | non  | 
							| homologation selon DIN EN 61386-23: | non  | 
							| permission selon UR: | non  | 
							| permission selon les Vd TÜV/GGVS: | non  | 
							| permission selon CSA: | non  | 
							| permission selon LUL/british standard: | non  | 
							| permission selon registres Lloyd's TA: | non  | 
							| permission selon UTAC: | non  | 
							| permission selon DIN 5510: | non  | 
							| homologation selon NF F 16-101: | non  |