Polyester noir
Variations de diamètre 15 - 25mm
Présentée en boîte dévidoir de 50 m
Avec indicateur à 3 m de la fin du rouleau
dimension nominale en pouce: | autre |
diamètre extérieur: | 30 mm |
matière: | autre |
classe de protection (IP): | autre |
protection contre l'incendie selon UL 94: | autre |
résiste aux UV: | non |
résistant à l´huile: | non |
couleur: | noir |
matière d'enrobage: | sans gaine |
diffusant les flammes: | non |
comportement au pliage: | flexible |
à fente longitudinale: | non |
verrouillable (en 2 pièces): | non |
sans halogène: | non |
homologation selon DIN EN 61386-23: | non |
permission selon UR: | non |
permission selon les Vd TÜV/GGVS: | non |
permission selon CSA: | non |
permission selon LUL/british standard: | non |
permission selon registres Lloyd's TA: | non |
permission selon UTAC: | non |
permission selon DIN 5510: | non |
homologation selon NF F 16-101: | non |