Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Gaine à câbles coffrets XL3 400 - 310mm x 750mm

Gaine à câbles isolant L:310mm H:750mm P:175mm pour coffrets XL3 400

Gaine à câbles coffrets XL3 400 - 310mm x 750mm
Gaine à câbles coffrets XL3 400 - 310mm x 750mm 020174
3245060201746
3245060201746


547.65 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gaine à câbles pour coffrets saillie (polyester) XL3 400
Largeur 310mm (utile 250mm)
Hauteur: 750mm (utile 700mm)
Profondeur: 175mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30/IK04 (sans porte), IP40/IK07 (avec porte), IP43/IK07 (avec joint et porte)