Platines de rue
Sfera New
Façades module obturateur
Façade module obturateur
352302
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Façade module obturateur
Façade module obturateur Sfera New -Allmetal
Façade module obturateur
Référence:
352302
E-No.:
964515500
EAN:
8005543463888
Barcode:
Tarif:
41.00 CHF
Groupement:
900
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Façade module obturateur - Sfera New - Allwhite
Indice de protection: IK08
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
fonction:
emplacement
largeur:
115 mm
hauteur:
91 mm
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [278]
Vidéo d'installation et de configuration Sfera