Écovariateur universel INC magnésium, 400WÉcovariateur universel INC RLC+CFL, 400W, 2 modules, magnésiumÉcovariateur universel INC magnésium, 400W
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 33.5mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Raccordement 2 fils Variateur universel, permet la commande de lampes: 400 W en incandescence ou halogène 230 V 400 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique 75 W lampes à économie d'énergie variable, LED (maximum 10 lampes) Peut être commandé à distance par poussoirs non lumineux Mode niveaux préréglés, veilleuse et mémoire de niveau possible Article alternatifAccessoires |