Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Echangeur 50W/°C

Echangeur air/air 50W/°C

Echangeur 50W/°C
Echangeur 50W/°C 035373
3245060353735
3245060353735


2'267.30 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Échangeur air/air
Isolation totale des circuits intérieur et extérieur
Température ambiante de fonctionnement: -5°C bis +40°C
Capacité de dissipation: 50W/°C
Montage: A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen