Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A 4L 65kA fixe

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A
Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A 028657
3245060286576
3245060286576


9'952.25 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur ouvert type: DMX3-4000
Taille: 2
Courant nominal (In): 3200A
Nb. de pôles: 4
Pouvoir de coupure (Icu): 65kA
Puissance dissipée: 256W/pôle
Montage: Fixe
Connection: Arrière horizontale
Remarque: Unité de protection à commander séparement
Livraison: Disjoncteur livré avec 1pc. contact défaut (1NO/NC), 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC) 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen