Disjoncteur ouvert DMX3-2500 1000ADisjoncteur ouvert DMX3-2500 1000A 4L 50kA débrochable avec châssisDisjoncteur ouvert DMX3-2500 1000A
Disjoncteur ouvert type: DMX3-2500
Taille: 1 Courant nominal (In): 1000A Nb. de pôles: 4 Pouvoir de coupure (Icu): 50kA Puissance dissipée: 80W/pôle Montage: Débrochable avec châssis Connection: Arrière horizontale/verticale Remarque: Unité de protection à commander séparement Livraison: Disjoncteur livré avec 1pc. contact défaut (1NO/NC), 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC) 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal/vertical |