Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur électronique DPX3 630 A

Disjoncteur électronique S2 DPX3 630 Icu 70 kA 630 A 3P

Disjoncteur électronique DPX3 630 A
Disjoncteur électronique DPX3  630 A 422080
3414970378767
3414970378767


1'573.60 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX-630,
In: 630A,
Nb. de pôles: 3,
Unité de protection (plombable): électronique,
Protection long retard contre surcharges (Ir): 0.4-1 x In,
Délai protection long retard contre surcharges (Tr): 3-30s,
Protection contre les courts-circuits (Isd): 1.5-10 x In,
Délai de protection court retard (Tsd): 0-500ms,
Pouvoir de coupure (Icu): 70kA (415VAC).



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen