Disjoncteur différentiel DX3standard Remarque: Neutre à droite neutre protégé Nb de pôles: 2L Courant Nominal (In): 16A Courbe: C Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants) Sensibilité: 30mA Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 10kA Largeur: 4mod. (72mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect) Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L/N (12mod.: 404944, 56mod.: 404945) ou peignes à fourche tétrapolaire L1, L2, L3, N (12mod.: 004919, 56mod.: 004920) Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², avec embout 1x10mm² Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible) Tension nominale de fonctionnement AC: 12-240V Puissance dissipée par pôle: 3.3W / L/N 1.9W
nombre de pôles (total):
0
nombre de pôles protégés:
0
tension de dimensionnement:
0 V
courant de dimensionnement:
0 A
courant de défaut de dimensionnement:
0 A
classe de limitation énergétique:
0
puissance de commutation de mesure selon EN 60898:
0 kA
puissance de commutation de mesure selon IEC 60947-2:
0 kA
conducteur neutre à connection:
non
catégorie de surtension:
0
degré de pollution:
0
largeur en unités de division:
0
profondeur totale:
0 mm