Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact DPX3 630 630 A

Disjoncteur électronique S2 DPX3 630 Icu 36 kA 630 A 3P

Disjoncteur compact DPX3 630 630 A
Disjoncteur compact DPX3 630 630 A 422060
3414970378569
3414970378569


1'572.55 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX-630
In: 630A
Nb. de pôles: 3
Unité de protection (plombable): Électronique
Protection long retard contre surcharges (Ir): 0.4-1 x In
Délai protection long retard contre surcharges (Tr): 3-30s
Protection contre les courts-circuits (Isd): 1.5-10 x In
Délai de protection court retard (Tsd): 0-500ms
Pouvoir de coupure (Icu): 36kA (415VAC)

 

 



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen