Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 80A DPX3-160/RCD 4L 50kA

Disjoncteur compact DPX3-160 80A 4L 50kA magnéto-thermiques avec différentiel (RCD), fixe

Disjoncteur compact 80A DPX3-160/RCD 4L 50kA
Disjoncteur compact 80A DPX3-160/RCD 4L 50kA 420154
3245064201544
3245064201544


748.70 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-160 avec différentiel (RCD)
Courant nominal (In): 80A
Nb. de pôles: 4
Unité de protection (plombable): Magnéto-thermique avec différentiel (RCD, électronique)
Thermique réglable (Ir): 0,8-1xIn
Magnétique réglable (Im): 800A (fixe)
Sensibilité réglable (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Déclenchement réglable (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Pouvoir de coupure (Icu): 50kA (415VAC)
Puissance dissipée: 7,0W/pôle (fixe), 8,3W/pôle (extractible)
Montage: Sur platine ou sur rail DIN (avec adaptateur réf. 421073)
Raccordement: Bornes à cages, raccordement 70mm² (câble souple) et jusqu'à 95mm² (avec accessoire)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen