Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 63A DPX3-160 4L 16kA

Disjoncteur compact DPX3-160 63A 4L 16kA magnéto-termiques, fixe

Disjoncteur compact 63A DPX3-160 4L 16kA
Disjoncteur compact 63A DPX3-160 4L 16kA 420013
3245064200134
3245064200134


253.90 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-160
Courant nominal (In): 63A
Nb. de pôles: 4
Unité de protection (plombable): Magnéto-thermique
Thermique réglable (Ir): 0,8-1xIn
Magnétique réglable (Im): 630A (fixe)
Pouvoir de coupure (Icu): 16kA (415VAC)
Puissance dissipée: 6,7W/pôle (fixe), 7,5W/pôle (extractible)
Montage: Sur platine ou sur rail DIN (avec adaptateur réf. 421071)
Raccordement: Bornes à cages, raccordement 70mm² (câble souple) et jusqu'à 95mm² (avec accessoire)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen