Disjoncteur compact 40A DPX3-250/RCD 4L 70kADisjoncteur compact DPX3-250 40A 4L 70kA électronique avec différentiel (RCD) et unité de mesureDisjoncteur compact 40A DPX3-250/RCD 4L 70kA
Disjoncteur compact type: DPX3-250 avec différentiel (RCD) et unité de mesure
Courant nominal (In): 40A Nb. de pôles: 4 Unité de protection (plombable): Électronique avec différentiel (RCD) et unité de mesure (affichage LCD) Affichage LCD: Courants, puissance, tensions, fréquence, énergie et harmoniques Protection long retard contre les surchages (Ir): 0,4-1xIn Délai de la protection long retard (Ir) 3-15sec. Protection contre les courts-circuits (Isd): 1,5-10xIn Délai de protection contre les courts-circuits (Tsd): 0-0,5sec. Sensibilité réglable (Ig): 0,03-0,3-1-3A Déclenchement réglable (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.) Pouvoir de coupure (Icu): 70kA (415VAC) Puissance dissipée: 0,3W/pôle (fixe), 0,6W/pôle (extractible) Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur réf. 421074 Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire) |