Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 250A DPX3-250 4L 36kA

Disjoncteur compact DPX3-250 250A 4L 36kA électronique, fixe

Disjoncteur compact 250A DPX3-250 4L 36kA
Disjoncteur compact 250A DPX3-250 4L 36kA 420349
3245064203494
3245064203494


1'102.45 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-250
Courant nominal (In): 250A
Nb. de pôles: 4
Unité de protection (plombable): Électronique
Protection long retard contre les surchages (Ir): 0,4-1xIn
Délai de la protection long retard (Ir) 3-15sec.
Protection contre les courts-circuits (Isd): 1,5-10xIn
Délai de protection contre les courts-circuits (Tsd): 0-0,5sec.
Pouvoir de coupure (Icu): 36kA (415VAC)
Puissance dissipée: 12,5W/pôle (fixe), 25,0W/pôle (extractible)
Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur (réf. 421072)
Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire)