Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 200A DPX3-250 3L 36kA

Disjoncteur compact DPX3-250 200A 3L 36kA magnétique

Disjoncteur compact 200A DPX3-250 3L 36kA
Disjoncteur compact 200A DPX3-250 3L 36kA 420720
3245064207201
3245064207201


411.70 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-250
In: 200A
Nb. de pôles: 3
Déclencheur (plombable): Magnétique seul
Réglage magnétique (Im): 1250-2500A
Pouvoir de coupure (Icu): 36kA (415VAC)
Montage: Fixe sur platine, rail DIN avec adaptateur
Raccordement: Bornes à cage 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoires)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen