Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 16A DPX3-160 3L 16kA

Disjoncteur compact DPX3-160 16A 3L 16kA magnétique

Disjoncteur compact 16A DPX3-160 3L 16kA
Disjoncteur compact 16A DPX3-160 3L 16kA 420710
3245064207102
3245064207102


201.20 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-160
In: 16A
Nb. de pôles: 3
Déclencheur (plombable): Magnétique seul
Réglage magnétique (Im): 400A (fixe)
Pouvoir de coupure (Icu): 16kA (415VAC)
Montage: Fixe sur platine, rail DIN avec adaptateur
Raccordemenet: Borne à cage 70mm² (câble souple) ou 95mm² (avec accessoire)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen