Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 160A DPX3-250 3L 25kA

Disjoncteur compact DPX3-250 160A 3L 25kA magnéto-thermiques, fixe

Disjoncteur compact 160A DPX3-250 3L 25kA
Disjoncteur compact 160A DPX3-250 3L 25kA 420207
3245064202077
3245064202077


411.70 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-250
Courant nominal (In): 160A
Nb. de pôles: 3
Unité de protection (plombables): Magnéto-thermique
Thermique réglable (Ir): 0,8-1xIn
Magnétique réglable (Im): 5-10xIn
Pouvoir de coupure (Icu): 25kA (415VAC)
Puissance dissipée: 15,1W/pôle (fixe), 20,5W/pôle (extractible)
Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur (réf. 421072)
Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen