Disjoncteur compact 160A DPX3-160 3L 25kADisjoncteur compact DPX3-160 160A 3L 25kA magnéto-termiques, fixeDisjoncteur compact 160A DPX3-160 3L 25kA
Disjoncteur compact type: DPX3-160
Courant nominal (In): 160A Nb. de pôles: 3 Unité de protection (plombable): Magnéto-thermique Thermique réglable (Ir): 0,8-1xIn Magnétique réglable (Im): 1600A (fixe) Pouvoir de coupure (Icu): 25kA (415VAC) Puissance dissipée: 15,4W/pôle (fixe), 20,5W/pôle (extractible) Montage: Sur platine ou sur rail DIN (avec adaptateur réf. 421071) Raccordement: Bornes à cages, raccordement 70mm² (câble souple) et jusqu'à 95mm² (avec accessoire) |