Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 100A DPX3-250/RCD 4L 25kA

Disjoncteur compact DPX3-250 100A 4L 25kA électronique avec différentiel (RCD) et unité de mesure

Disjoncteur compact 100A DPX3-250/RCD 4L 25kA
Disjoncteur compact 100A DPX3-250/RCD 4L 25kA 420425
3245064204255
3245064204255


1'835.50 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-250 avec différentiel (RCD) et unité de mesure
Courant nominal (In): 100A
Nb. de pôles: 4
Unité de protection (plombable): Électronique avec différentiel (RCD) et unité de mesure (affichage LCD)
Affichage LCD: Courants, puissance, tensions, fréquence, énergie et harmoniques
Protection long retard contre les surchages (Ir): 0,4-1xIn
Délai de la protection long retard (Ir) 3-15sec.
Protection contre les courts-circuits (Isd): 1,5-10xIn
Délai de protection contre les courts-circuits (Tsd): 0-0,5sec.
Sensibilité réglable (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Déclenchement réglable (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Pouvoir de coupure (Icu): 25kA (415VAC)
Puissance dissipée: 2,0W/pôle (fixe), 4,0W/pôle (extractible)
Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur réf. 421074
Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen