Disjoncteur compact 100A DPX3-250 4L 50kADisjoncteur compact DPX3-250 100A 4L 50kA électronique, fixeDisjoncteur compact 100A DPX3-250 4L 50kA
Disjoncteur compact type: DPX3-250
Courant nominal (In): 100A Nb. de pôles: 4 Unité de protection (plombable): Électronique Protection long retard contre les surchages (Ir): 0,4-1xIn Délai de la protection long retard (Ir) 3-15sec. Protection contre les courts-circuits (Isd): 1,5-10xIn Délai de protection contre les courts-circuits (Tsd): 0-0,5sec. Pouvoir de coupure (Icu): 50kA (415VAC) Puissance dissipée: 2,0W/pôle (fixe), 4,0W/pôle (extractible) Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur (réf. 421072) Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire) |