Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de présence PIR AP GREEN-I noir ON/OFF

Détecteur intérieur de présence pour la gestion de l'éclairage

Détecteur de présence PIR AP GREEN-I noir ON/OFF
Détecteur de présence PIR AP GREEN-I noir ON/OFF 048456
535200451
3414972964906
3414972964906


40.00 CHF
805


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur de présence AP standard avec fonction ON/OFF.
Convient à tous les espaces intérieurs.
Réglage manuel de la luminosité (lux) et du délai via variateur.
Télécommande en option (Réf. 0 484 75).
Possibilité d'association avec un bouton poussoir .
Détection de passage par zéro, fonction impulsionnelle.
Consommation en veille : 0,1 W.
Détecteur PIR (infrarouge passif), 360°, portée de détection Ø 14 m.
Hauteur de montage recommandée : 2,5 m.
IP 40 – Connexion 3 fils avec neutre.
Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux.
Temporisation réglable de 10 s à 30 minutes.
Connexion par bornier.
Livré en emballage suspendu prêt à la vente.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen