Détecteur de mouvements AP, 2-fils blanc, avec poussoirDétecteur de mouvements avec poussoir AP 2 fils, 400W, grd. I, Arteor, blancDétecteur de mouvements AP, 2-fils blanc, avec poussoir
Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm Enjoliveur 45x45mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Raccordement 2 fils Permet la commande de lampes: - 40-400 W en incandescence ou halogène 230 V - 40-400 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique Détection par infrarouge Angle horizontal de détection: 180° Seuil de luminosité: 51275 Lux Temporisation: 5 s ... 30 min Portée: frontal 8 m, latéral 6 m Avec poussoir pour ON/OFF manuel Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse ou configurateur de réglage réf. 0882 30 Article alternatif |