Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 2 fils IP55/IK10

Détecteur de mouvements INC 2 fils, 400W, Soliroc, zamak

Détecteur de mouvements 2 fils IP55/IK10
Détecteur de mouvements 2 fils IP55/IK10 077826
545307891
3414970935489
3414970935489


236.25 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Soliroc
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes:
- 40-400 W en incandescence ou halogène 230 V
- 40-400 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 130°
Seuil de luminosité: 3-1000 Lux
Temporisation: 1 s ... 16 min
Portée: frontal 8 m, latéral 4 m
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse