Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvement PIR encastré au plafond GREEN-I blanc ON/OFF

Détecteur de mouvement intérieur pour la gestion de l'éclairage

Détecteur de mouvement PIR encastré au plafond GREEN-I blanc ON/OFF
Détecteur de mouvement PIR encastré au plafond GREEN-I blanc ON/OFF 048466
535201001
3414972965101
3414972965101


52.00 CHF
805


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur de mouvement encastré standard avec fonction ON/OFF.
Convient à tous les espaces intérieurs.
Réglage manuel de la luminosité (lux) et du délai via variateur.
Télécommande en option (Réf. 0 484 75).
Possibilité d'association avec un bouton poussoir.
Détection de passage par zéro, fonction impulsionnelle.
Consommation en veille : 0,1 W
Détecteur PIR (infrarouge passif), 360°, portée de détection Ø 5 m x 24 m.
Hauteur de montage recommandée : 2,5 m.
IP 41 – Connexion 3 fils avec neutre.
Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux.
Temporisation réglable de 10 s à 30 minutes.
Connexion par bornier.
Montage direct dans les faux plafonds avec clips de fixation (fournis).
Livré en emballage suspendu prêt à la vente.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen