Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coupe-circuits modulaire DIII

Coupe-circuits modulaire Diazed DIII 1P+N 63A avec bague carrée

Coupe-circuits modulaire DIII
Coupe-circuits modulaire DIII 007393
814222701
3245060073930
3245060073930


50.15 CHF
307


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coupe-circuits modulaire DIII
Nombre de pôles: 1P + N
Calibre: 63A
Largeur: 3mod.
Section de raccordement: 70mm²
Montage: Rail DIN 35mm
Conforme à la norme: EN 60269-1, EN 60269-2, EN 60269-3
Indice de protection: IP 2x
Raccordement jeu de barres: Épaisseur max. 6mm
Forme: Bague carrée, adaptée à la découpe pour composants modulaires
Sectionneur de neutre: Intégré dans le coupe-circuits, ne peut seulement être ouvert lorsque le couvercle est retiré.
Remarque: Alimentation par le bas, raccordement permettant l'alimentation par barre et/ou câble possible. Liaison par jeu de barres avec des coupe-circuits modulaires DII, DIN 00 et disjoncteur de la gamme LSV. Liaison parallèle à la barre de neutre.
Accessoire: Calotte plombable (Art. Nr. 602090)
Accessoire: Élément d'alimentation 1P 100A (Art. Nr. 607248) pour jeu de barres
Accessoire: Élément d'alimentation Neutre 100A (Art. Nr. 607249) pour jeu de barres
Accessoire: Élément d'alimentation 1P 160A (Art. Nr. 607258) pour jeu de barres
Accessoire: Élément d'alimentation Neutre 160A (Art. Nr. 607259) pour jeu de barres
Livraison: Coupe-circuits modulaire sans vis de contact, sans fusible, sans tête pour fusible