Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coupe-circuits 1P pour cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm

Coupe-circuits pour cartouche cylindrique domestique

Coupe-circuits 1P pour cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm
Coupe-circuits 1P pour cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm 005812
3245060058128
3245060058128


13.30 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coupe-circuits pour cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm
Nombre de pôles: 1P
Dimension cartouche: 8,5x31,5mm
Section de raccordement: max. 2x10mm²
Calibre: 20A
Conforme à la norme: EN 60269-1 et EN 60269-3
Accessoire: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) pour repérage de la cartouche fondue
Accessoire: Support pour cadenas (Art. Nr. 005799) pour cadenas (1pc. 5mm Art. Nr. 004443 ou 1pc. 6mm Art. Nr. 022797)
Accessoire: Support pour 2 cartouches de remplacement (Art. Nr. 005791) fixation à côté du coupe-circuits
Accessoire: Cache bornes plombable (Art. Nr. 004444)
Accessoire: Contact auxiliaire 1NO/NC (Art. Nr. 005796) avec indication de l'état (0,5mod.)
Montage: Rail DIN 35mm
Répartition: Peigne à dents HX3
Largeur: 1mod.
Indice de protection: IP2x
Dissipation de la puissance: 0,7W/conducteur
Livraison: Coupe circuits sans cartouche fusible


Accessoires