Pour raccorder les équipements multimédia
Cordon cat. 6 F/UTP
Connexion 1:1
Longueur: 2m
| type de câble: | F/UTP |
| catégorie: | 6 |
| longueur: | 2 m |
| type de prises de jonction raccordement 1: | RJ45 8(8) |
| type de prises de jonction raccordement 2: | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine: | bleu |
| manchon de protection contre le ployage: | moulé |
| protection de levier à crans: | non |
| couleur du manchon de protection: | autre |
| exécution résistant à la flamme: | non |
| sans halogène: | oui |
| résistant à l´huile selon EN 60811-2-1: | non |
| construction de câble: | 4×2 |
| prise de PIN: | 1:1 |