Contacteur domestiques 4L sans commande manuelleContacteur domestiques 4L, 63A, 230V, 4NO sans commande manuelleContacteur domestiques 4L sans commande manuelle
Contacteur domestiques CX3
Nb de pôles: 4L Courant Nominal (In): 63A Bobine (AC): 230V Courant de court-circuit conditionell: 3kA Contacts: 4NO Conformes aux normes: EN 60947-4-1, EN 61095 Largeur: 3mod. (54mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x25mm²/2x10mm², câble flexible sans embout 1x25mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x16mm²/2x16mm² Note: Contacteur domestiques sans commande manuelle |