Contacteur domestiques 2L avec commande manuelleContacteur domestiques 2L, 63A, 230V, 2NF avec commande manuelleContacteur domestiques 2L avec commande manuelle
Contacteur domestiques CX3
Nb de pôles: 2L Courant Nominal (In): 63A Bobine (AC): 230V Courant de court-circuit conditionell: 3kA Contacts: 2NF Conformes aux normes: EN 60947-4-1, EN 61095 Largeur: 2mod. (36mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Répartition par peignes à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N possible Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x25mm²/2x10mm², câble flexible sans embout 1x25mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x16mm²/2x16mm² Note: Contacteur domestiques avec commande manuelle Remarque: Contacteur à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage |