Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Contact pivotant à clé 2xNO blanc, sans barillet

Contact pivotant à clé sans barillet INC 2 x A/1L, 6A, 2 modules, blanc

Contact pivotant à clé 2xNO blanc, sans barillet
Contact pivotant à clé 2xNO blanc, sans barillet 077075
547461001
3245060770754
3245060770754


102.55 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 46.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Inverseur avec position arrêt
6 A, 250 V
À équiper du barillet standard européen ou barillet réf. 0697 95
Montage dans cadre apparente n'est pas possible