Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schlüsselschwenktaster 2xNO weiss, ohne Zylinder

EB-Schlüsselschwenktaster ohne Zylinder 2 x A/1L, 6A, 2 Module, weiss

Schlüsselschwenktaster 2xNO weiss, ohne Zylinder
Schlüsselschwenktaster 2xNO weiss, ohne Zylinder 077075
547461001
3245060770754
3245060770754


104.65 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 46.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Schaltstellung 1 – 0 – 2
6A, 250V
Geliefert ohne DIN-Halbzylinder (Art. 0697 95, separat bestellen)
Einbau in AP-Gehäuse nicht möglich