Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Connecteur nu 400A

Connecteur nu (Cu) 400A montage direct sur barres de cuivre plates

Connecteur nu 400A
Connecteur nu 400A 037405
3245060374051
3245060374051


21.55 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Connecteur nu (Cu) 400A montage direct sur barres de cuivre plates
Courant nominal (In): 400A
Raccordement: 3x ?7,5mm (6-16mm²) und 4x ?5,3mm (1,5-6mm²)
Montage: Direct sur barres de cuivre plates
Livraison: 1pc. Connecteur


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen