Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie TC/5 - TC/1A, sortie: M-Bus

Conto D4-Pt - 4 modules, 20mA courant de démarrage, raccordement sur TC

Compteur d'énergie TC/5 - TC/1A, sortie: M-Bus
Compteur d'énergie TC/5 - TC/1A, sortie: M-Bus CE4DT14AM
8032826043680
8032826043680


230.00 CHF
323


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage
Réseau monophasé et triphasé
Entrée courant 1A / 5A
Rapport TC et TT externe programmable
TC: 1 ... 9'999
TT: 1 ... 1500
Max. TC: 5000'000 (1A)
Max. TT: 1000'000 (5A)
4 modules large
Communication M-Bus
Boîtier et bornier plombable

Type d'affichage: cristaux liquides, 8 chiffres
Affichage des mesures:
Energie active
Energie réactive
Energie active partielle (réinitialisable)
Energie réactiver partielle (réinitialisable)
Valeur max. de la puissance active moyenne (réinitialisable)
Puissance active moyenne
Tension, Courant, Puissances
Courant par phase l1, l2, l3
Tension composée L1-2, L2-3, L3-1
Puissance active
Puissance réactive
Puissance apparente
Fréquence, facteur de puissance