Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande motorisé pour appareils DX3

Commande motorisé 230VAC pour appareils DX3 (standard), version avec réeclenchement automatique intégré

Commande motorisé pour appareils DX3
Commande motorisé pour appareils DX3 406295
806998481
3245064062954
3245064062954


492.20 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Commande motorisée avec réenclenchement automatique intégré pour appareils DX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Note: Permettent, l'ouverture et la fermeture à distance des produits associés. Acceptent un auxiliaire de commande + un auxiliare de signalisation, ou un auxiliaire de signalisation.
Note: Permet de réenclencher automatiquement le produit associé et d'assurer ainsi une continuité de service
Remarque: Se montent à gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels 1 module/pôle