Commande motorisé pour appareils DX3Commande motorisé 230VAC pour appareils DX3 (standard), version avec réeclenchement automatique intégréCommande motorisé pour appareils DX3
Commande motorisée avec réenclenchement automatique intégré pour appareils DX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V Conformes aux normes: EN 60947-5-1, EN 60439-1, EN 60439-3 Largeur: 2mod. (36mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Répartition par peigne à dents HX3optimisé ou peignes à dent HX3 1L/N Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible avec embout 1x2,5mm²/2x1,5mm² Note: Permettent, l'ouverture et la fermeture à distance des produits associés. Acceptent un auxiliaire de commande + un auxiliare de signalisation, ou un auxiliaire de signalisation. Note: Permet de réenclencher automatiquement le produit associé et d'assurer ainsi une continuité de service Remarque: Se montent à gauche des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels 1 module/pôle |