Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffrets coup de poing - double position

Coffrets bris de glace

Coffrets coup de poing - double position
Coffrets coup de poing - double position 038024
260994871
3245060380243
3245060380243


109.00 CHF
179


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


IK 07, IP 44, Classe II
Equipés de:
porte vitrée, sur charnières avec possibilité de
serrure à clé n° 850 (réf. 0013 90 - incl. 2 clés)
3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
2 entrées par l’arrière du produit Ø 20
2 entrées latérales
1 contact NF
1 contact NO
Dim.: 125 × 125 × 71 mm


 


Coup de poing à impulsion
Accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de la vitre suivi de l’appui sur le coupvde poing)
Coffret rouge avec 2 voyants (vert et rouge)
230 VA - 12 mA, Carte 12 - 48 V


 


Livrés sans marteau (réf. 038091)



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen