Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 S 160 - 6x24 modules - métal

Coffret XL3 S 160 encastré 6x24mod. L: 667 H: 1112mm P: 116mm

Coffret XL3 S 160 - 6x24 modules - métal
Coffret XL3 S 160 - 6x24 modules - métal 337226
3414972504447
3414972504447


824.00 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 S 160 apparent (métal)

Capacité: 6 rangées à 24 modules = 144 modules
Nombre de plastrons: 2 pièces (2x de 3 rangées)
Largeur: 667mm
Hauteur: 1112mm
Profondeur d'encastrement: 116mm
Couleur: RAL 9003
Protection: IP30 - IK07 (sans porte), IP40 - IK08 (avec porte)
Intensité de court circuit Icc: 17kA
Température de stockage: -5°C ...+40°C
Température d'utilisation: -5°C ...+40°C
Courant maximum autorisé: 160A
Tension d'emploi Ue: 500V AC
Tenue aux courts-circuits Ipk: 34kA
Tension d'isolement assignée Ui: 1000V AC
Livrés coomplets avec rails, plastron(s) multi-rangées, entrées de câble pré-défonçables, support pour conducteurs (neutre et terre)