Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 400 - 655mm x 915mm

Coffret XL3 400 saillie métal et porte L:655mm H:915mm P:215mm

Coffret XL3 400 - 655mm x 915mm
Coffret XL3 400 - 655mm x 915mm 020184
3245060201845
3245060201845


1'613.75 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 400 saillie (métal) avec porte
Largeur: 655mm (utile: 515mm)
Hauteur: 915mm (utile: 800mm)
Profondeur: 215mm
Capacité: 24mod. / rangées
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Indice de protection: IP 55 / IK 08
Remarque: Distance plastron/porte: 48mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen