Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 400 - 575mm x 750mm

Coffret XL3 400 saillie métal L:575mm H:750mm P:175mm

Coffret XL3 400 - 575mm x 750mm
Coffret XL3 400 - 575mm x 750mm 020104
3245060201043
3245060201043


456.70 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 400 saillie (métal)
Largeur 575mm (utile 515mm)
Hauteur: 750mm (utile 700mm)
Profondeur: 175mm
Capacité: 24mod. / rangées
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP40/IK08 (avec porte), IP43/IK08 (avec joint et porte)